Ventilkonfigurationen
![](https://shop.gemu-group.com/upload/content//077009fbe8e4e4620cbc8a060b404f41.jpeg)
GEMÜ bietet drei verschiedene Möglichkeiten, eine erhöhte Funktionalität auf engstem Raum zu realisieren:
Zwei zusammengeschweißte Ventile: W600
Zwei Sitze in einem Ventilkörper mit drei Leitungsanschlüssen: i-Körper
Beliebig viele Sitze mit beliebig vielen Anschlüssen: M600 Mehrwege-Ventilblocksysteme
W600: Macht T-Fittings überflüssig
Die Ventilkonfiguration GEMÜ W600 entsteht durch zwei direkt miteinander verschweißte Ventilkörper, deren Anordnung auf die Anwendung abgestimmt wird. Vorteile sind:
Günstiger und totraumärmer, da auf T-Fittings verzichtet werden kann
Totraumärmer, da zwei Schweißnähte weniger
i-Körper: Kostengünstige Alternative zu Mehrwege-Ventilblöcken M600
Eine Sonderbauform der klassischen 2/2-Wege Körper stellen die sogenannten GEMÜ i-Körper dar. Das „i“ steht für integriertes Probenahme-, Dampf- und Kondensatventil. Die Ventilkörper werden aus einem Schmiederohling oder einem Vollmaterialblock gefertigt. Die wesentlichen Vorteile der i-Körper gegenüber herkömmlichen Probenahme- oder Kondensatventilen sind:
totraumarm, da weniger Schweißnähte
zusätzliche Funktionalität; horizontaler Stutzen vorhanden
Entleerung in vertikaler Einbaulage nach 3-D-Regel möglich
pneumatische und manuelle Antriebe für beide Ventilsitze verfügbar
W600: Macht T-Fittings überflüssig
Die Ventilkonfiguration GEMÜ W600 entsteht durch zwei direkt miteinander verschweißte Ventilkörper, deren Anordnung auf die Anwendung abgestimmt wird. Vorteile sind:
Eine Sonderbauform der klassischen 2/2-Wege Körper stellen die sogenannten GEMÜ i-Körper dar. Das „i“ steht für integriertes Probenahme-, Dampf- und Kondensatventil. Die Ventilkörper werden aus einem Schmiederohling oder einem Vollmaterialblock gefertigt. Die wesentlichen Vorteile der i-Körper gegenüber herkömmlichen Probenahme- oder Kondensatventilen sind: