Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
1Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 1
2Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 2
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
R3496: 25 m³/h - mod.EQ
RA405: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA406: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB207: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB208: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB209: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB405: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB406: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC205: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC206: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC405: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC406: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD205: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD206: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD405: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD406: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE207: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE208: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE209: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE407: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE408: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE409: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF207: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF208: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF209: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF407: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF408: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF409: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG209: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG210: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG211: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG212: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG409: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG410: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG411: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG412: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH209: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH210: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH211: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH212: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH409: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH410: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH411: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH412: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ207: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ208: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ209: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ407: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ408: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ409: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK205: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK206: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK405: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK406: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM203: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM403: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS600: 5 m³/h - linear
RS601: 5 m³/h - linear
RS602: 10 m³/h - linear
RS603: 10 m³/h - linear
RS604: 15 m³/h - linear
RS605: 24 m³/h - linear
RS606: 38 m³/h - linear
RS607: 60 m³/h - linear
RS610: 5 m³/h - mod.EQ
RS611: 5 m³/h - mod.EQ
RS612: 10 m³/h - mod.EQ
RS613: 10 m³/h - mod.EQ
RS614: 15 m³/h - mod.EQ
RS615: 24 m³/h - mod.EQ
RS616: 38 m³/h - mod.EQ
RS617: 60 m³/h - mod.EQ
RS640: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS641: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS642: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS643: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS644: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS646: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS647: 58 m³/h - mod.EQ
RS650: 2,7 m³/h - linear
RS651: 2,7 m³/h - linear
RS652: 6,3 m³/h - linear
RS653: 6,3 m³/h - linear
RS654: 13,3 m³/h - linear
RS656: 35,6 m³/h - linear
RS657: 58 m³/h - linear
RS660: 24 m³/h - linear
RS661: 38 m³/h - linear
RS662: 50 m³/h - linear
RS670: 24 m³/h - mod.EQ
RS671: 38 m³/h - mod.EQ
RS672: 50 m³/h - mod.EQ