Typ
Filtern nach
B52: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
U: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 30° (KV-Wert siehe Datenblatt)
W: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 90° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Y: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 60° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752 basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752 basic series 1
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
19: Stutzen DIN EN 12627
31: NPT Innengewinde
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
70: Schweißmuffe ANSI B 16.11
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
C7: 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial
Filtern nach
5: PTFE
5G: PTFE-GF
5K: PTFE-CF
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Y5: 24VDC 85-260VAC
Regelmodul
Filtern nach
00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
0P: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Relais, nicht reversierbar
A0: AUF/ZU Antrieb
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
ALS: AUF/ZU Antrieb, Vorortsteuerung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Basis (Logic ON/OFF), (S4 30% ED, 120 Starts/Stunde, Antrieb Klasse A/B)
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
AT: AUF/ZU Antrieb, analoge Stellungsrückmeldung, Sollwert extern 0/4-20mA, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
EDP: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, ohne AC01.2
ELM: Stellungsregelung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, MODBUS RTU, Vorortsteuerung, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
ELP: Stellungsregelung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, PROFIBUS DPV1, Vorortsteuerung, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
ELS: Stellungsregelung, Sollwert extern 4-20mA, Ein- und Ausgang, Vorortsteuerung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
EMB: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, ohne AC01.2
EMR: MODBUS RTU
EPN: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, ohne AC01.2
Antriebsausführung
Filtern nach
2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMUE, Größe 2 Anschluss-Spannung C1
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung B1, C1
4100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 100Nm, GEMUE, Größe 4 Anschluss-Spannung C1
4200: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 200Nm, GEMUE, Größe 4 Anschluss-Spannung C1
J4C14: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C30: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 58s, Drehmoment 300Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C85: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 29s, Drehmoment 85Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
PF08A: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR45: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 45Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR75: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 75Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VS100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 100Nm, BAR/VALPES, V-Serie AUF/ZU Steuerung, STV-VS100-909-R00
VS150: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 150Nm, BAR/VALPES, V-Serie AUF/ZU Steuerung, STV-VSA150-90A-H00
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5222: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Montagebrücke
5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5239: K-NR 0107, K-NR 5227, 0107 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5242: Antrieb mit AUMA Korrosionsschutz KX
5243: Antrieb mit Schutzart IP68 nach EN 60529 (8m / 96 Stunden)
5244: Antrieb mit AUMA Korrosionsschutz KX Antrieb mit Schutzart IP68 nach EN 60529 (8m / 96 Stunden)
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
O: Sonderausführung für Sauerstoff/Oxygen maximale Temperatur Medium: 60°C, Mediumsberührte Werkstoffe gereinigt und Fett sowie Dichtung mit BAM-Prüfung
P: ASME B31.3
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit