Typ
Filtern nach
507: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
13: Flansch EN 1092, PN 25, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
PK: Peek
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt mit Handradarretierung
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
1K: Antriebsgröße 1K
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
R2275: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
R3291: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS235: 5 m³/h - linear
RS236: 10 m³/h - linear
RS237: 15 m³/h - linear
RS238: 24 m³/h - linear
RS239: 38 m³/h - linear
RS240: 60 m³/h - linear
RS245: 5 m³/h - mod.EQ
RS246: 10 m³/h - mod.EQ
RS247: 15 m³/h - mod.EQ
RS248: 24 m³/h - mod.EQ
RS249: 38 m³/h - mod.EQ
RS250: 60 m³/h - mod.EQ
RS251: 2,7 m³/h - linear
RS252: 6,3 m³/h - linear
RS253: 13,3 m³/h - linear
RS254: 35,6 m³/h - linear
RS255: 58 m³/h - linear
RS256: 2 m³/h - linear
RS257: 4 m³/h - linear
RS258: 9 m³/h - linear
RS259: 17 m³/h - linear
RS260: 27 m³/h - linear
RS261: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS262: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS263: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS264: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS265: 58 m³/h - mod.EQ
RS266: 2 m³/h - mod.EQ
RS267: 4 m³/h - mod.EQ
RS268: 9 m³/h - mod.EQ
RS269: 17 m³/h - mod.EQ
RS270: 27 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
1954: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
2189: Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen, Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
B: Starre Tellerbefestigung Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich! betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
C: Starre Tellerbefestigung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit