Typ
Filtern nach
RC0: Wellenverlängerung
Werkstoff
Filtern nach
S: Stahl, beschichtet
V: Edelstahl
Antrieb
Filtern nach
A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb
Filtern nach
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F35: F35, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
Filtern nach
D09: Vierkant diagonal, SW = 9 mm
D11: Vierkant diagonal, SW = 11 mm
D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm
D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm
D19: Vierkant diagonal, SW = 19 mm
D22: Vierkant diagonal, SW = 22 mm
D27: Vierkant diagonal, SW = 27 mm
D36: Vierkant diagonal, SW = 36 mm
D46: Vierkant diagonal, SW = 46 mm
D55: Vierkant diagonal, SW = 55 mm
W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
W160: Wellendurchmesser = 160 mm, 2 Passfedern
W80: Wellendurchmesser = 80 mm, 2 Passfedern
Körper
Filtern nach
K: Adaption Körper
Anschluss Körper
Filtern nach
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F35: F35, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
Filtern nach
D09: Vierkant diagonal, SW = 9 mm
D11: Vierkant diagonal, SW = 11 mm
D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm
D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm
D19: Vierkant diagonal, SW = 19 mm
D22: Vierkant diagonal, SW = 22 mm
D27: Vierkant diagonal, SW = 27 mm
D36: Vierkant diagonal, SW = 36 mm
D46: Vierkant diagonal, SW = 46 mm
D55: Vierkant diagonal, SW = 55 mm
W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
W160: Wellendurchmesser = 160 mm, 2 Passfedern
W80: Wellendurchmesser = 80 mm, 2 Passfedern
Länge
Filtern nach
60: 60 mm
65: 65 mm
75: 75 mm
80: 80 mm
100: 100 mm
120: 120 mm
150: 150 mm
200: 200 mm
210: 210 mm
250: 250 mm
300: 300 mm
330: 330 mm
400: 400 mm
450: 450 mm
500: 500 mm
650: 650 mm
700: 700 mm
750: 750 mm
800: 800 mm
900: 900 mm
1T0: 1000 mm
1T1: 1100 mm
1T2: 1200 mm
1T4: 1400 mm
1T5: 1500 mm
1T6: 1600 mm
1T7: 1700 mm
1T8: 1800 mm
1T9: 1900 mm
2T0: 2000 mm
2T1: 2100 mm
2T4: 2400 mm
2T5: 2500 mm
2T6: 2600 mm
2T8: 2800 mm
2T9: 2900 mm
3T0: 3000 mm
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
7048: Welle stirnseitig gebohrt, M5 x 12
Zusatzinformation
Filtern nach
OHNE
M12: Schraubengröße M12
M14: Schraubengröße M14
M18: Schraubengröße M18
M22: Schraubengröße M22
M28: Schraubengröße M28