Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure
2
10 bar
Connection type
3
PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material
2
EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material
A
1.4408
Shaft material
1
AISI 420 / 1.4021
Liner material
D
FKM - GF
Liner fixing
B
Seat bonded into body
Actuator flange
F07
F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size
D11
Square, diagonal, WAF 11 mm
Shaft length
18
18 mm
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: D: FKM - GF
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
Longueur de l'axe: 18: 18 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: D: FKM - GF
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
Longueur de l'axe: 18: 18 mm
Numéro d'article: 88884741 D480 50W232A1DBF07 D11
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: D: FKM - GF
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Shaft length: 18: 18 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: D: FKM - GF
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Shaft length: 18: 18 mm
Item number: 88884741 D480 50W232A1DBF07 D11
The tender texts have been copied to the clipboard