The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
Longueur de l'axe: 32: 32 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
Longueur de l'axe: 32: 32 mm
Numéro d'article: 88353531 D480300L332A1ELF10 D22 0101
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Shaft length: 32: 32 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Shaft length: 32: 32 mm
Item number: 88353531 D480300L332A1ELF10 D22 0101
The tender texts have been copied to the clipboard