Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Einstellbare Endlagentoleranzen
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
Magnetventilanschluss (optional)
3D-Sichtanzeige (optional)
AUF/ZU-LED-Anzeige (optional)
Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)
Die Endschalterbox ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 110: Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX ia ZF, D41X-SPST Ui:30VDC/Ii:15mA/Pi:35mW
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminiumgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 31MA: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5 für 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSC: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 110: Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX ia ZF, D41X-SPST Ui:30VDC/Ii:15mA/Pi:35mW
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminiumgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 31MA: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5 für 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel
Option: 4D: Große 3D-Anzeige
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Artikelnummer: 88738810 LSC 110ZAE 31MA4DS X
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 110: Change-over contact, microswitch, ATEX ia ZF, D41X-SPST Ui:30VDC/Ii:15mA/Pi:35mW
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 31MA: M20x1.5 cable gland, plastic M20x1.5 for 1 solenoid valve connection with 500mm cable
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 110: Change-over contact, microswitch, ATEX ia ZF, D41X-SPST Ui:30VDC/Ii:15mA/Pi:35mW
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: AE: Aluminum casing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 31MA: M20x1.5 cable gland, plastic M20x1.5 for 1 solenoid valve connection with 500mm cable
Option: 4D: Large 3D display
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Item number: 88738810 LSC 110ZAE 31MA4DS X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert