Type: 9601: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9601: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88569090 9601 8M A00TS-C
Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Typ: 9601: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88569090 9601 8M A00TS-C
Type: 9601: Actionneur plastique, manuel
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Matériau de la membrane: A: pour taille de membrane 8
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Type: 9601: Actionneur plastique, manuel
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Matériau de la membrane: A: pour taille de membrane 8
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88569090 9601 8M A00TS-C
The tender texts have been copied to the clipboard